Z3721/d1xl1 | Odpružené tlakové díly | Všeobecné nástrojové díly | Z | Produktový katalog | HASCO Portal
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
Z3721/d1xl1

Stavěcí šroub, threaded with screw driver slot

Z3721/d1xl1

max. 100°C
1.0718

Ceny a přístup do košiku umožněn pouze po registraci
Zaregistrovat

Zvolení varianty výrobku

F2 F1 Sn l2 d2 d1 l1 Číslo výrobku CAD data
13,8 5 1,2 16,5 1,5 M4 15 Z3721/4x15
16,96 6 1,8 20,3 2,4 M5 18 Z3721/5x18
17,4 7 2 22,5 2,7 M6 20 Z3721/6x20
29,8 9 2,4 25 3,5 M8 22 Z3721/8x22
29,8 9 2,4 25 4 M10 22 Z3721/10x22
46 10 3,2 32 6 M12 28 Z3721/12x28
89 45 4 37 7,5 M16 32 Z3721/16x32