text.skipToContent text.skipToNavigation

Zvolení varianty výrobku

t1 d3 d2 d1 s1 Číslo výrobku CAD data
5,5 10 5,5 32 8 Z555/32x8
6,5 11 6,6 32 10 Z555/32x10
6,5 11 6,6 32 12 Z555/32x12
5,5 10 5,5 40 8 Z555/40x8
6,5 11 6,6 40 10 Z555/40x10
6,5 11 6,6 40 12 Z555/40x12
6,5 11 6,6 50 10 Z555/50x10
6,5 11 6,6 50 12 Z555/50x12
6,5 11 6,6 64 10 Z555/64x10
6,5 11 6,6 64 12 Z555/64x12
více