Z62/Dexs1xDi | Talířové pružiny | Pružiny | Všeobecné nástrojové díly | Z | Produktový katalog | HASCO Portal
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
Z62/Dexs1xDi

Talířová pružina

Z62/Dexs1xDi

max. 150° C
1.8159
DIN 2093
Shot-blasted

Ceny a přístup do košiku umožněn pouze po registraci
Zaregistrovat

Zvolení varianty výrobku

F3 F2 F1 S3 S2 S1 h0 l0 De s1 Di Číslo výrobku CAD data
104 78 46 0,188 0,125 0,063 0,25 0,55 8 0,3 3,2 Z62/8x0,3x3,2
118 89 52 0,188 0,125 0,063 0,25 0,55 8 0,3 4,2 Z62/8x0,3x4,2
185 129 69 0,15 0,1 0,05 0,2 0,6 8 0,4 3,2 Z62/8x0,4x3,2
210 147 78 0,15 0,1 0,05 0,2 0,6 8 0,4 4,2 Z62/8x0,4x4,2
Všechny výrobky z kategorie - Talířové pružiny
Z62/Dexs1xDi
Z62/...
Talířová pružina