Z630/d1xL0 | Tlačná pružina z elastomeru | Pružiny | Všeobecné nástrojové díly | Z | Produktový katalog | HASCO Portal
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
Z630/d1xL0

Pružina z elastomeru , lehká, lehká

Z630/d1xL0

-20°C / +80°C
PUR
DIN ISO 10069-1
Colour code: red
80 Shore A

Ceny a přístup do košiku umožněn pouze po registraci
Zaregistrovat

Zvolení varianty výrobku

Fn Sn d4 d3 d2 d1 L0 Číslo výrobku CAD data
940 4,2 26 22 6,5 16 12 Z630/16x12
900 5,6 26 22 6,5 16 16 Z630/16x16
880 7 26 22 6,5 16 20 Z630/16x20
860 8,7 26 22 6,5 16 25 Z630/16x25
830 11,2 26 22 6,5 16 32 Z630/16x32