Z64/DixL0 | Tlačné pružiny | Pružiny | Všeobecné nástrojové díly | Z | Produktový katalog | HASCO Portal
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
Z64/DixL0

Tlačná pružina, s hranatým průřezem drátu

Z64/DixL0

Spring steel

Ceny a přístup do košiku umožněn pouze po registraci
Zaregistrovat

Zvolení varianty výrobku

Fn Sn Ln Lc a1 De Dh Dd Di L0 Číslo výrobku CAD data
167 7,4 12,6 11,5 1,5 10 10,9 6,1 7 20 Z64/7x20
284 5,8 14,2 13,5 2 11,5 12,4 6,6 7,5 20 Z64/7,5x20
412 12,5 37,5 33 2,5 14 15,1 7,9 9 50 Z64/9x50
510 10,4 21,6 19,8 2,5 14,5 15,6 8,4 9,5 32 Z64/9,5x32
1570 7,2 37,8 36,5 4 17,5 18,6 8,3 9,5 45 Z64/9,5x45
1720 10,6 39,4 36,5 4 19 20,1 9,8 11 50 Z64/11x50
1570 9,8 35,2 32,5 4 19,5 20,6 10,4 11,5 45 Z64/11,5x45
1280 11 34 32 4 21 22,3 11,7 13 45 Z64/13x45
5300 14,5 83,5 81 7 28 29,4 12,6 14 98 Z64/14x98
1100 24,6 58,4 55 4 23 24,3 13,7 15 83 Z64/15x83