Z352/d1xl1 | Šrouby | Spojovací element | Všeobecné nástrojové díly | Z | Produktový katalog | HASCO Portal
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
Z352/d1xl1

Závitový kolík

Z352/d1xl1

DIN 6379
1000 N/mm²

Ceny a přístup do košiku umožněn pouze po registraci
Zaregistrovat

Zvolení varianty výrobku

l3 l2 d1 l1 Číslo výrobku CAD data
16 9 M6 32 Z352/6x32
20 9 M6 40 Z352/6x40
30 9 M6 50 Z352/6x50
40 9 M6 63 Z352/6x63
50 9 M6 80 Z352/6x80