Z67/d1xs1 | Poijistné kroužky | Spojovací element | Všeobecné nástrojové díly | Z | Produktový katalog | HASCO Portal
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
Z67/d1xs1

Pojistný kroužek

Z67/d1xs1

DIN 471

Ceny a přístup do košiku umožněn pouze po registraci
Zaregistrovat

Zvolení varianty výrobku

a3 a2 a1 b2 b1 d5 d4 d3 d2 d1 s1 Číslo výrobku CAD data
0,45 6,6 3,3 1,1 1,8 1,5 17,6 9,3 9,6 10 1 Z67/10x1
0,45 6,6 3,3 1,1 1,8 1,5 18,6 10,2 10,5 11 1 Z67/11x1
0,45 6,6 3,3 1,1 1,8 1,7 19,6 11 11,5 12 1 Z67/12x1
0,5 6,8 3,4 1,1 2 1,7 20,8 11,9 12,4 13 1 Z67/13x1
0,525 7 3,5 1,1 2,1 1,7 22 12,9 13,4 14 1 Z67/14x1
0,55 7,2 3,6 1,1 2,2 1,7 23,2 13,8 14,3 15 1 Z67/15x1
0,55 7,4 3,7 1,1 2,2 1,7 24,4 14,7 15,2 16 1 Z67/16x1
0,575 7,6 3,8 1,1 2,3 1,7 25,6 15,7 16,2 17 1 Z67/17x1
Všechny výrobky z kategorie - Poijistné kroužky
Z67/d1xs1
Z67/...
Pojistný kroužek
Z68/d1xs1
Z68/...
Pojistný kroužek