K506/d1xh1 | Středící kroužky | Všeobecné nástrojové díly | Z | Produktový katalog | HASCO Portal
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
K506/d1xh1

Středící kroužek, with fixing holes

Replacement product
Z7535/d1xh1

1.1730
640 N/mm²


K506/d1xh1

1.1730
640 N/mm²

Ceny a přístup do košiku umožněn pouze po registraci
Zaregistrovat

Zvolení varianty výrobku

s1 d2 d1 h1 Číslo výrobku Replacement product CAD data
- 48 60 8 K506/60x8
3 48 60 11 K506/60x11
5 48 60 13 K506/60x13
- 68 80 8 K506/80x8
3 68 80 11 K506/80x11
5 68 80 13 K506/80x13
- 78 90 8 K506/90x8
3 78 90 11 K506/90x11
- 78 90 12 K506/90x12
5 78 90 13 K506/90x13