text.skipToContent text.skipToNavigation

Z701/d1xsw1xl1

Distanční díl

Z701/d1xsw1xl1

1.0501
900 N/mm²

Ceny a přístup do košiku umožněn pouze po registraci
Zaregistrovat

Zvolení varianty výrobku

t1 l2 d1 sw1 l1 Číslo výrobku CAD data
27 15 M8 19 50 Z701/8x19x50
27 15 M10 22 50 Z701/10x22x50
32 20 M16 27 50 Z701/16x27x50