text.skipToContent text.skipToNavigation

Z721/d1xl1xmax.F2

Závěsné oko , otočné ,bezpečnostní, otočné

Z721/d1xl1xmax.F2

Ceny a přístup do košiku umožněn pouze po registraci
Zaregistrovat

Zvolení varianty výrobku

max.F1 sw1 k1 h3 h2 h1 b1 d2 d1 l1 max.F2 Číslo výrobku CAD data
0,6 34 13 55 41 48 32 36,5 M8 18 0,3
Z721/8x18x0,3
1 34 13 55 41 48 32 36,5 M10 18 0,5 Z721/10x18x0,5
1,4 34 13 55 41 48 32 36,5 M12 18 0,7 Z721/12x18x0,7
2 34 13 55 41 48 32 36,5 M14 20 1 Z721/14x20x1
2,8 34 13 55 41 48 32 36,5 M16 20 1,4 Z721/16x20x1,4
3,4 34 13 55 41 48 32 36,5 M20 30 1,7 Z721/20x30x1,7
5 46 16 70 55 67 34 52 M20 30 2,5 Z721/20x30x2,5
8 50 18 85 61 75 45 57 M24 30 4 Z721/24x30x4
12 65 20 85 76 94,5 45 70 M30 35 6,7 Z721/30x35x6,7
15 75 23 115 83 106 60 81 M36 54 10
Z721/36x54x10