Z1000/l2xd1 | Kuličková vedení | Vodící elementy | Z | Produktový katalog | HASCO Portal
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
Z1000/l2xd1

Lineární kuličkové pouzdro, stepped location head

Z1000/l2xd1

max. 180°C
60-62 HRC
1.7131

Ceny a přístup do košiku umožněn pouze po registraci
Zaregistrovat

Zvolení varianty výrobku

k1 l3 d4 d3 l2 d1 Číslo výrobku CAD data
6 5 25 20 22 9 Z1000/22x9
6 5 25 20 27 9 Z1000/27x9
6 5 25 20 36 9 Z1000/36x9
6 5 25 20 46 9 Z1000/46x9