Z12/d1xl1 | Kuličková vedení | Vodící elementy | Z | Produktový katalog | HASCO Portal
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
Z12/d1xl1

Kuličkové vodící pouzdro

Z12/d1xl1

62 HRC
1.3505

Ceny a přístup do košiku umožněn pouze po registraci
Zaregistrovat

Zvolení varianty výrobku

C max.H l5 l4 l3 l2 d4 d3 d1 l1 Číslo výrobku CAD data
1680 50 2,1 6 18 24 26 22 12 40 Z12/12x40
2280 82 2,1 6 18 24 26 22 12 56 Z12/12x56
3450 44 3 11 23 34 35 30 18 45 Z12/18x45
4200 66 3 11 23 34 35 30 18 56 Z12/18x56
5100 96 3 11 23 34 35 30 18 71 Z12/18x71
7600 32 4,8 21 33 54 52 46 30 56 Z12/30x56
9800 70 4,8 21 33 54 52 46 30 75 Z12/30x75
11900 110 4,8 21 33 54 52 46 30 95 Z12/30x95