Z15W/b1xs1xl1 | Ploché vedení | Vodící elementy | Z | Produktový katalog | HASCO Portal
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
Z15W/b1xs1xl1

Ploché vedení samomazné, self-lubricating

Z15W/b1xs1xl1

max. 200 °C
2.0492

Ceny a přístup do košiku umožněn pouze po registraci
Zaregistrovat

Zvolení varianty výrobku

b1 s1 l1 Číslo výrobku CAD data
16 8 40 Z15W/16x8x40
18 8 50 Z15W/18x8x50
20 10 63 Z15W/20x10x63
25 10 71 Z15W/25x10x71
28 10 80 Z15W/28x10x80