Z091/b1xl1xh1 | Blokovací díl | Středící elementy | Vodící elementy | Z | Produktový katalog | HASCO Portal
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
Z091/b1xl1xh1

Blokovací prvek , díl zapuštěný se závitem, díl zapuštěný se závitem

Z091/b1xl1xh1

53 HRC
1.2343

Ceny a přístup do košiku umožněn pouze po registraci
Zaregistrovat

Zvolení varianty výrobku

r1 h2 a2 l2 d1 b1 l1 h1 Číslo výrobku CAD data
4 22 12 12 M5 20 20 10 Z091/20x20x10
4 22 12 12 M5 20 40 10 Z091/20x40x10
5 26 14 13 M6 25 25 12 Z091/25x25x12
5 26 14 13 M6 25 40 12 Z091/25x40x12
6 34 18 15 M8 32 32 16 Z091/32x32x16
6 34 18 15 M8 32 50 16 Z091/32x50x16