Z061/d1 | kulatina | Středící elementy | Vodící elementy | Z | Produktový katalog | HASCO Portal
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
Z061/d1

Středění kulaté, round

Z061/d1

49 HRC
1.2343

Ceny a přístup do košiku umožněn pouze po registraci
Zaregistrovat

Zvolení varianty výrobku

h2 t3 a2 a1 l5 l3 d4 d3 d2 d1 Číslo výrobku CAD data
10,5 11,5 36 4,5 12,5 14,5 4 M10 M8 30 Z061/30
14,5 15,5 46 5,5 13,5 13,5 5 M10 M8 42 Z061/42
17,5 18,5 56 7,5 19,5 18,5 6 M12 M10 54 Z061/54
27,5 28,5 76 7,5 21,5 27,5 8 M16 M14 80 Z061/80