Z060/a1xb1-02 | pravoúhlý | Středící elementy | Vodící elementy | Z | Produktový katalog | HASCO Portal
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
Z060/a1xb1-02

Středění, female

Z060/a1xb1-02
Z060/a1xb1-02

53 HRC
1.2343

Ceny a přístup do košiku umožněn pouze po registraci
Zaregistrovat

Zvolení varianty výrobku

a1 b1 Číslo výrobku
20 20 Z060/20x20-02
25 25 Z060/25x25-02
32 32 Z060/32x32-02
40 40 Z060/40x40-02