Z0717/l2xb2xl1 | pravoúhlý | Středící elementy | Vodící elementy | Z | Produktový katalog | HASCO Portal
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
Z0717/l2xb2xl1

Pravoúhlé vedení

Z0717/l2xb2xl1

Ceny a přístup do košiku umožněn pouze po registraci
Zaregistrovat

Zvolení varianty výrobku

Pos3 Pos2 Pos1 r1 a3 a2 a1 h1 b1 l2 b2 l1 Číslo výrobku CAD data
Z31/6x25 Z17/22/16 Z07/22/16x20 6 15 7 26 20 40 22 16 20 Z0717/22x16x20
Z31/6x25 Z17/22/16 Z07/22/16x40 6 15 7 26 20 40 22 16 40 Z0717/22x16x40
Z31/6x25 Z17/27/20 Z07/27/20x25 6 19 7 31 22 45 27 20 25 Z0717/27x20x25
Z31/6x25 Z17/27/20 Z07/27/20x50 6 19 7 31 22 45 27 20 50 Z0717/27x20x50
Z31/6x30 Z17/36/25 Z07/36/25x32 8 27 9 35 25 50 36 25 32 Z0717/36x25x32
Z31/6x30 Z17/36/25 Z07/36/25x63 8 27 9 35 25 50 36 25 63 Z0717/36x25x63
Z31/8x40 Z17/46/32 Z07/46/32x40 8 35 11 45 32 63 46 32 40 Z0717/46x32x40
Z31/8x40 Z17/46/32 Z07/46/32x80 8 35 11 45 32 63 46 32 80 Z0717/46x32x80
Z31/10x45 Z17/56/40 Z07/56/40x50 10 40 15 60 36 85 56 40 50 Z0717/56x40x50
Z31/10x45 Z17/56/40 Z07/56/40x100 10 40 15 60 36 85 56 40 100 Z0717/56x40x100