Z082/a1xb1 | pravoúhlý | Středící elementy | Vodící elementy | Z | Produktový katalog | HASCO Portal
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
Z082/a1xb1

Středění, DLC, rectangular

Z082/a1xb1

1.2343
coated with DLC

Ceny a přístup do košiku umožněn pouze po registraci
Zaregistrovat

Zvolení varianty výrobku

r1 h2 a2 b2 l3 l2 l1 d2 d1 a1 b1 Číslo výrobku CAD data
4 5,5 14 10 4 10 28 M4 M5 20 20 Z082/20x20
5 7,5 16 12 8 13 32 M5 M6 25 25 Z082/25x25
6 9,5 18 16 12 15 36 M6 M8 32 32 Z082/32x32
6 11,5 22,5 20 14 17 45 M8 M10 40 40 Z082/40x40