Z086/b1xb2 | pravoúhlý | Středící elementy | Vodící elementy | Z | Produktový katalog | HASCO Portal
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
Z086/b1xb2

Středění

Z086/b1xb2

~56 HRC
1.2162
DLC coated

Ceny a přístup do košiku umožněn pouze po registraci
Zaregistrovat

Zvolení varianty výrobku

Pos3 r1 s1 t2 a3 a2 a1 l4 l3 l2 l1 b2 b1 Číslo výrobku CAD data
Z31/5x12 4 10 11 7 8,5 26 13,8 7,5 11 16,8 10 40 Z086/40x10
Z31/6x14 5 12 12 8,5 11 30 16,8 8,5 12 21,8 12 46 Z086/46x12
Z31/6x18 6 16 16 11 13,5 34 21,8 8,5 16 26,8 14 50 Z086/50x14
Z31/8x22 8 20 20 13,5 18 40 26,8 10,5 20 35,8 18 60 Z086/60x18
Z31/10x30 10 25 25 18 20 50 35,8 15,5 25 39,8 24 76 Z086/76x24
The HASCO flat locating unit Z086/... ensures the reliable centring of injection and compression moulds through its tight fit. It assumes short and precise guidance functions in the mould parting plane.The DLC coating ensures low friction with excellent slip properties.
  • High precision due to a very tight fit
  • Space-saving lateral mounting
  • Low-maintenance through DLC coating
  • Locked against transverse forces
  • Short guide
  • Easy lateral mounting