Z1100W/l1xd1 | Vodící pouzdra | Vodící elementy | Z | Produktový katalog | HASCO Portal
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
Z1100W/l1xd1

Vodící pouzdro samomazné, flush location head, self-lubricating

Z1100W/l1xd1

max. 200°C
2.0975

Ceny a přístup do košiku umožněn pouze po registraci
Zaregistrovat

Zvolení varianty výrobku

Pos1 k1 a1 l2 d4 d3 l1 d1 Číslo výrobku CAD data
Z67/14x1 3 6,6 12 16 14 12 9 Z1100W/12x9
Z67/14x1 3 11,6 17 16 14 17 9 Z1100W/17x9
Z67/14x1 3 16,6 22 16 14 22 9 Z1100W/22x9
Z67/14x1 3 21,6 20 16 14 27 9 Z1100W/27x9
Z67/14x1 3 30,6 20 16 14 36 9 Z1100W/36x9
Z67/14x1 3 40,6 20 16 14 46 9 Z1100W/46x9
Z67/14x1 3 50,6 20 16 14 56 9 Z1100W/56x9