Z0100/d1xl1 | Vodící sloupky | Vodící elementy | Z | Produktový katalog | HASCO Portal
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
Z0100/d1xl1

Vodící sloupek, for ball bearing

Z0100/d1xl1

720 HV30
~ 1.0401
~ DIN ISO 8404-A

Ceny a přístup do košiku umožněn pouze po registraci
Zaregistrovat

Zvolení varianty výrobku

k1 l2 d2 d1 l1 Číslo výrobku CAD data
3 4 12 9 60 Z0100/9x60
3 4 12 9 80 Z0100/9x80
3 4 12 9 100 Z0100/9x100
3 4 12 9 120 Z0100/9x120