Z032/l1xd1xl2 | Vodící sloupky | Vodící elementy | Z | Produktový katalog | HASCO Portal
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
Z032/l1xd1xl2

Vodící sloupek, Flush location head

Z032/l1xd1xl2

690 + 70 HV30
~ 1.0401
~ DIN 16761-B

Ceny a přístup do košiku umožněn pouze po registraci
Zaregistrovat

Zvolení varianty výrobku

k1 a1 b1 l4 d4 d3 d2 l1 d1 l2 Číslo výrobku CAD data
6 27,3 1,3 7 25 20 19 36 15 45 Z032/36x15x45
6 27,3 1,3 7 25 20 19 36 15 55 Z032/36x15x55
6 37,3 1,3 7 25 20 19 46 15 45 Z032/46x15x45
6 47,3 1,3 7 25 20 19 56 15 35 Z032/56x15x35
6 47,3 1,3 7 25 20 19 56 15 55 Z032/56x15x55