Z040/l1xd1xl2 | Vodící sloupky | Vodící elementy | Z | Produktový katalog | HASCO Portal
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
Z040/l1xd1xl2

Vodící sloupek, with DLC coating

Z040/l1xd1xl2

with DLC coating

Ceny a přístup do košiku umožněn pouze po registraci
Zaregistrovat

Zvolení varianty výrobku

k1 l4 l3 d4 d3 l1 d1 l2 Číslo výrobku CAD data
3 4 3 16 14 22 9 25 Z040/22x9x25
3 4 3 16 14 22 9 35 Z040/22x9x35
3 4 3 16 14 22 10 25 Z040/22x10x25
3 4 3 16 14 22 10 35 Z040/22x10x35