Z1050/d1xh1xd2 | Vtokové vložky | Vtoky | Z | Produktový katalog | HASCO Portal
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
Z1050/d1xh1xd2

Vtoková vložka, round, with rounded tunnel

Z1050/d1xh1xd2

54 HRC
1.3343

Ceny a přístup do košiku umožněn pouze po registraci
Zaregistrovat

Zvolení varianty výrobku

sw1 h2 t2 t1 a1 d5 d4 d3 d1 h1 d2 Číslo výrobku CAD data
5,5 0,6 1,25 10 0,5 2,5 2,2 M4 6 17 0,6 Z1050/6x17x0,6
6 0,6 1,5 13 0,75 3 2,2 M4 8 22 0,6 Z1050/8x22x0,6
6 0,6 1,5 13 0,75 3 2,4 M4 8 22 0,8 Z1050/8x22x0,8
8 0,8 2 12 1 4 2,5 M5 10 22 0,8 Z1050/10x22x0,8
8 0,8 2 12 1 4 2,9 M5 10 22 1,2 Z1050/10x22x1,2
8 0,8 2 12 1 4 3,3 M5 10 22 1,6 Z1050/10x22x1,6
10 0,8 2,5 11 1 5 2,9 M5 12 22 1,2 Z1050/12x22x1,2
10 0,8 2,5 11 1 5 3,3 M5 12 22 1,6 Z1050/12x22x1,6
10 0,8 2,5 11 1 5 3,7 M5 12 22 2,0 Z1050/12x22x2,0