Z451/d1xd2xl1 | Trubkové vyhazovače | Vyhazovač | Vyhazování | Z | Produktový katalog | HASCO Portal
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
Z451/d1xd2xl1

Trubkový vyhazovač,kalený, kalený

Z451/d1xd2xl1

WS (~ 1.2516)
DIN ISO 8405 (DIN 16756)

Ceny a přístup do košiku umožněn pouze po registraci
Zaregistrovat

Zvolení varianty výrobku

r1 k1 l2 d4 d3 d1 d2 l1 Číslo výrobku CAD data
0,3 2 20 1,1 5 2,2 0,8 71 Z451/2,2x0,8x71
0,3 2 20 1,1 5 2,2 0,8 80 Z451/2,2x0,8x80
0,3 2 20 1,1 5 2,2 0,8 90 Z451/2,2x0,8x90
0,3 2 20 1,1 5 2,2 0,8 100 Z451/2,2x0,8x100
0,3 2 20 1,1 5 2,2 0,8 112 Z451/2,2x0,8x112
0,3 2 20 1,1 5 2,2 0,8 125 Z451/2,2x0,8x125