Z400/d1xl1 | Vyhazovače | Vyhazovač | Vyhazování | Z | Produktový katalog | HASCO Portal
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
Z400/d1xl1

Vyhazovač kalený s DLC povlakem, DLC, hardened

Z400/d1xl1

WS (~ 1.2516)
DIN 1530-1

Ceny a přístup do košiku umožněn pouze po registraci
Zaregistrovat

Zvolení varianty výrobku

r1 k1 l2 d2 d1 l1 Číslo výrobku CAD data
0,2 1,2 - 2,5 0,8 40 Z400/0,8x40
0,2 1,2 - 2,5 0,8 63 Z400/0,8x63
0,2 1,2 - 2,5 0,8 80 Z400/0,8x80
0,2 1,2 5 2,5 0,8 100 Z400/0,8x100
0,2 1,2 5 2,5 0,8 125 Z400/0,8x125
0,2 1,2 5 2,5 0,8 160 Z400/0,8x160