Z412/d1xl1 | Vyhazovače | Vyhazovač | Vyhazování | Z | Produktový katalog | HASCO Portal
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
Z412/d1xl1

Vyhazovač kalený, plasmově nitridovaný, plasmově nitridovaný

Z412/d1xl1

WAS (~ 1.2343)
DIN 1530-1

Ceny a přístup do košiku umožněn pouze po registraci
Zaregistrovat

Zvolení varianty výrobku

r1 k1 d2 d1 l1 Číslo výrobku CAD data
0,2 1,5 3 1,5 100 Z412/1,5x100
0,2 1,5 3 1,5 125 Z412/1,5x125
0,2 1,5 3 1,5 160 Z412/1,5x160
The innovative HASCO ejector configurator enables users to readily configure ejector pins online in customised lengths.This tool considerably simplifies and speeds up the ordering process. 

Special  Features

  • Different diameters and freely definable lengths to choose from in a wide range of tolerance levels 
  • Ready-to-install, precision tolerances of up to ± 0.01mm
  • Transparent, user-friendly process 
  • Delivery time and customised price are displayed directly
  • Easy transfer to the shopping cart