Z44/d1xl1 | Vyhazovače | Vyhazovač | Vyhazování | Z | Produktový katalog | HASCO Portal
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
Z44/d1xl1

Vyhazovač osazený ,nitridovaný, nitridovaný

Z44/d1xl1

hardened and nitrided
WAS (~ 1.2343)
DIN ISO 1530-2

Ceny a přístup do košiku umožněn pouze po registraci
Zaregistrovat

Zvolení varianty výrobku

r1 k1 l2 d3 d2 d1 l1 Číslo výrobku CAD data
0,2 2 35 2 4 0,6 80 Z44/0,6x80
0,2 2 50 2 4 0,6 100 Z44/0,6x100
0,2 2 50 2 4 0,6 125 Z44/0,6x125
0,2 2 75 2 4 0,6 160 Z44/0,6x160
0,2 2 75 2 4 0,6 200 Z44/0,6x200