Výrobce normálií HASCO a softwarový dům Missler nabízí společně efektivní konstrukční řešení pro zhotovování nástrojů a tvorbu forem. Vývojové a konstrukční procesy konstruktérům poskytnou rozsáhlé a podstatně zjednodušené možnosti.
Modul normálií HASCO je integrován do softwaru TopSolid 7 a je bezplatně k dispozici jako aplikace 3D-CAD. Software a modul značně usnadňují vytváření 3D konstrukcí u nástrojů pro vstřikové lití.
S TopSolid V7.9 Service Pack 5 je k dispozici rozsáhlá aktualizace knihovny HASCO v oblasti temperování. Zde byly začleněny četné doplňující normálie. Temperovací prvky lze komfortně integrovat do konstrukce s nástrojem TopSolid CoolingTool.
Modul normálií HASCO zahrnuje velikosti nástrojů od 095 x 095 mm do 796 x 996 mm s příslušnými díly příslušenství. Na doplnění mají uživatelé k dispozici parametrické konstrukce nástrojů pro různé konstrukce.
Doplňující prostředí ke zpracování pro normálie urychluje pozdější vytvoření CAM; integrace kusovníku zjednodušuje kalkulaci nástroje a umožňuje přímý proces objednávání u HASCO ze systému.
O Missler Software:
Missler Software je vývojářem a nabízejícím softwarových řešení TopSolid CAD/CAM/ERP pro zhotovování nástrojů a výrobu strojů. Podnik kontinuálně investuje do výzkumu a vývoje integrovaných softwarových řešení. Firma Missler Software byla založena v roce 1984 a exportuje dnes více než 60 % svých softwarových řešení po celém světě přes síť 80 VARs.