VisiCAD | HASCO Portal
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
VISI HASCO AddOn - rozhraní se systémem

S novým VISI HASCO AddOn od MECADAT AG lze rychle a snadno HASCO normálie konstrukce VISI dvěma kliknutími přenést do digitálního katalogu od HASCO. Digitální katalog slouží jako objednací, kalkulační a informační program.
Modul normálií HASCO zahrnuje velikosti nástrojů od 095 x 095 mm do 796 x 996 mm s příslušnými díly příslušenství. K dispozici jsou parametrické a uživatelem definované konstrukce nástrojů. Doplňující prostředí ke zpracování pro normálie urychluje pozdější vytvoření CAM, integrace kusovníku zjednodušuje kalkulaci nástroje a tím přímý proces objednávání.
Software VISI je jedním z nejrozšířenějších systémů CAD/CAM u zhotovování nástrojů a tvorby forem. Vyznačuje se výkonnými softwarovými funkcemi. Lze automaticky vytvořit pohledy a řezy pro podrobné listy s nákresy. Funkčnost doplňuje závazné okótování, tolerance a knihovny symbolů. Kusovníky jsou vytvářeny automaticky. Z katalogu vyvolané konstrukční díly HASCO obsahují všechny potřebné informace.
Uživatelsky příjemný VISI HASCO AddOn je k dispozici ke stažení zdarma. Společně s modulem normálií HASCO umožňuje tento AddOn rychlé s jednoduché řešení konstrukce a kalkulace pro zhotovování nástrojů a tvorbu forem.
Výrobce normálií HASCO a MECADAT AG umožňují efektivní konstruování vstřikovacích nástrojů se systémem.
 
Přes MECADAT AG - distributora VISI:
MECADAT AG je oficiální distributor softwaru VISI CAD/CAM pro Německo, Rakousko, Švýcarsko a Polsko. MECADAT vyvíjí již déle než 25 let v oblasti CAD/CAM řešení pro zhotovování nástrojů a tvorbu forem. Ze dvou míst v Německu je ve spolupráci s několika partnery odbytu pečováno o více než 1.500 zákazníků. Specialisté služeb MECADAT nabízejí uživatelům VISI individuální podporu orientovanou na praxi.