HASCO Portal | Electronics

Tato webová stránka používá cookies ke zdokonalení a analýze webové stránky a také ke zdokonalení online nabídky. V
prohlášení o ochraně dat naleznete další informace a možnosti ohledně vypnutí těchto cookies. Kliknutím na
tlačítko OK vyjadřujete souhlas s jejich používáním.

OK
HASCO hot runner hotline
+43 2236 202 513
Mail to
hotrunner@hasco.com
Poptávka Shop
text.skipToContent text.skipToNavigation
1_elektrotechnik_light.jpg

Elektronika

Vysoce výkonné plasty a agresivní aditiva na ochranu proti hoření jsou pouze některými z výzev ve výrobě elektronických konstrukčních dílů vstřikovým litím. HASCO hot runner dodává techniku horkých kanálů „střiženou“ na míru i při vyšších teplotách zpracování a u agresivních plastů jako například:
 
  • Systémy horkých kanálů z nástrojových ocelí odolných vůči korozi
  • Trysky a rozdělovače pro teploty zpracování až do 400°C
  • Trysky odolné vůči opotřebení pro značně zesílené plasty
  • Vyměnitelné předkomory pro rychlou výměnu opotřebených vtoků

U náročného použití nabízíme možnost společně s našimi techniky z oblasti plastů provést zkoušky vstřikového lití v jejich závodě s jejich vlastní technikou.
 
Case Studies
2_kontakttechnik.jpg
Kontaktní technika
Požadavky: Abrazivní plast, VO, zpracování bez namáhání smykem, vysoké nároky na kvalitu Trysky a blok rozdělovače z oceli odoné vůči korozi
Řešení: Kompletní horká strana s tryskami Vario Shot a pneumatickým jehlovým uzávěrem s deskovým řízením
Výrobek: Svorka
Plast: PA66 + GF + V0
Nástřik: přímo s jehlovým uzávěrem
Hmotnost dílů: 2,3g

2_gebaeudetechnik.jpg
Technické zařízení budov
Požadavky: Odolnost vůči kyselinám a zásadám a také dobrá odolnost vůči stárnutí a teplu, velmi dlouhé cesty toku, elastické vlastnosti pryže
Řešení: Kompletně smontovaný systém s tryskami konstrukční řady Vario Shot.
Výrobek: Kabelový kanál
Plast: TPV
Nástřik: nepřímo přes spodní rozvod
Hmotnost dílů: 10g