HASCO Portal | HASCO hot runner
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
HASCO hot runner hotline
+43 2236 202 513
Sjednat termin Mail to
hotrunner@hasco.com
Poptávka Shop
text.skipToContent text.skipToNavigation
1_built_to_run.jpg
 
HASCO hot runner je samostatná divize HASCO, která se specializovala na výrobu inovativní techniky horkých kanálů. 70 kompetentních pracovníků vyvíjí produktová řešení „střižená“ přímo na míru, která
jsou individuálně dimenzována pro jakékoli použití zákazníka a vytváří je během velmi krátké doby. 

 
Hot runner Service
Projektování specifické pro zákazníka
Komplexní řešení hotová přímo k namontování
Opravy / údržba
Simulace plnění
Technika
Specialisté na horké kanály na místě
O HASCO hot runner
1_ueber_hotrunner_personen.jpg
Od roku 1974 se intenzivně zabýváme technikou horkých kanálů a na základě mnoha patentů, patříme k pionýrům na tomto trhu. S HASCO hot runner máte k dispozici 70 pracovníků pro dimenzování a realizování Vašich individuálních řešení horkých kanálů.
 
40x40_masgeschneidert.jpg
Produkty „střižené" přímo na míru
Horký kanál je používáním inteligentních produktových prvků individuálně přizpůsoben vlastnostem plastu, konstrukci nástroje a požadované kvalitě dílů forem.
40x40_verfuegbarkeit.jpg
Maximální dostupnost
Průměrně je 98% všech standardizovaných náhradních dílů k dodání ze skladu.  Díky globálnímu propojení s logistickými společnostmi po síti, Vám zaručujeme celosvětovou dostupnost.
40x40_servicefreundlich.jpg
Snadný servis
Všechny komponenty mají všeobecně snadný servis a lze je jednoduše a rychle vyměnit na místě. Pro opravy a údržbu je k dispozici aktivní servisní tým.
40x40_geschwindigkeit.jpg
Jedinečná rychlost
Čas jsou peníze! U nás získáte konstrukční data již několik hodin po přijetí zakázky a horký kanál během velmi krátké dodací lhůty. Urychlíme Váš projekt konstrukce forem.
40x40_kompetenz.jpg
100% kompetence pro horké kanály
HASCO hot runner je samostatná obchodní divize a je Vám se 70 pracovníky k dispozici od poptávky až po uvedení do provozu se 100% kompetencí pro horké kanály.
40x40_zertifizierte_qualitaet.jpg
Certifikovaná kvalita
Vyrábíme systémy horkých kanálů výhradně v našem rakouském závodě. Dodržujeme zde vysoké standardy kvality HASCO, které jsou certifikované podle DIN EN ISO 9001.