HASCO Portal | Consumer goods

Tato webová stránka používá cookies ke zdokonalení a analýze webové stránky a také ke zdokonalení online nabídky. V
prohlášení o ochraně dat naleznete další informace a možnosti ohledně vypnutí těchto cookies. Kliknutím na
tlačítko OK vyjadřujete souhlas s jejich používáním.

OK
HASCO hot runner hotline
+43 2236 202 513
Mail to
hotrunner@hasco.com
Poptávka Shop
text.skipToContent text.skipToNavigation
1_konsumgueter_light.jpg

Spotřební zboží

Předměty pro soukromé použití jako například přístroje pro domácnost, sportovní zboží nebo hračky jsou k dostání v nekonečně rozmanité nabídce. Častým požadavkem u těchto dílů vyráběných vstřikovým litím je bezvadný vzhled, příjemná haptika a dobré mechanické vlastnosti. Se systémy horkých kanálů od HASCO hot runner můžete splnit všechny tyto požadavky. Nabízíme:
 
  • Precizní systémy jehlových uzávěrů s perfektním vzhledem vtoku
  • Systémy horkých kanálů pro vstřikové lití s více komponentami
  • Vtokové kanály optimalizované dle toku a orientace taveniny
Naši technici pro oblast horkých kanálů v administrativní a zákaznické službě Vás podporují a provázejí
Vás od nápadu až po poslední výstřik u stroje pro vstřikové lití.

 
Case Studies
2_elektrowerkzeuge.jpg
Elektro nářadí
Požadavky: Opticky náročné řešení, dobrá haptika a design, bezpečnost a zatížitelnost při každodenním použití, více komponent.
Řešení: 4K použití s komplexními tvary rozdělovače a modifikovanými tryskami konstrukční řadyTechni Shot, částečně s pneumatickým jehlovým uzávěrem
Výrobek: Kryt
Plast: ABS, TPE, PP+30%GF
Nástřik: přímo, měkký komponent s jehlovým uzávěrem
Hmotnost dílů: 30g

2_weisse_ware.jpg
Bílé zboží
Požadavky: vysoké optické a funkční požadavky, přes mnoho žebrování zpracování bez namáhání smykem a homogenní vedení teploty
Řešení: Kompletně smontovaný a propojený systém se šroubovanými různě dlouhými tryskami Vario Shot
Výrobek: Přední kryt pračky
Plast: ABS
Nástřik: přímo do dílu
Hmotnost dílů: 370g