H344011/d1xl1
Varmkanal-Single dyse Techni Shot, torpedo spids CuCoBe
Udvalg af produktvarianter
P | l6 | l4 | l3 | l2 | d18 | d17 | d16 | d15 | d11 | d10 | d8 | d7 | d6 | d5 | d4 | d3 | d2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
250 | 15 | 38 | 9,5 | 18 | 3 | 23 | 29,5 | 24 | 1 | 1,4 | 2 | 2,3 | 1 | 10 | 8 | 4,5 | 18 |
315 | 15 | 53 | 9,5 | 18 | 3 | 23 | 29,5 | 24 | 1 | 1,4 | 2 | 2,3 | 1 | 10 | 8 | 4,5 | 18 |
400 | 15 | 82 | 9,5 | 18 | 3 | 23 | 29,5 | 24 | 1 | 1,4 | 2 | 2,3 | 1 | 10 | 8 | 4,5 | 18 |
315 | 20 | 42 | 9,5 | 21 | 4 | 29 | 36 | 30 | 1,2 | 1,6 | 3 | 2,8 | 1,2 | 11 | 10 | 5,5 | 22 |
400 | 20 | 59 | 9,5 | 21 | 4 | 29 | 36 | 30 | 1,2 | 1,6 | 3 | 2,8 | 1,2 | 11 | 10 | 5,5 | 22 |
400 | 20 | 79 | 9,5 | 21 | 4 | 29 | 36 | 30 | 1,2 | 1,6 | 3 | 2,8 | 1,2 | 11 | 10 | 5,5 | 22 |
400 | 20 | 59 | 9,5 | 21 | 4 | 38 | 45 | 37 | 1,5 | 1,9 | 4 | 3,3 | 1,5 | 14 | 12 | 6 | 28 |
500 | 20 | 79 | 9,5 | 21 | 4 | 38 | 45 | 37 | 1,5 | 1,9 | 4 | 3,3 | 1,5 | 14 | 12 | 6 | 28 |
630 | 20 | 119 | 9,5 | 21 | 4 | 38 | 45 | 37 | 1,5 | 1,9 | 4 | 3,3 | 1,5 | 14 | 12 | 6 | 28 |
630 | 30 | 73 | 12 | 27 | 5 | 46 | 55 | 47 | 1,8 | 2,2 | 4 | 3,8 | 1,8 | 18 | 14 | 8 | 35 |
d1 | l1 | Bestillingsbetegnelse |
---|---|---|
25 | 56 | H344011/25x56 |
25 | 71 | H344011/25x71 |
25 | 100 | H344011/25x100 |
32 | 63 | H344011/32x63 |
32 | 80 | H344011/32x80 |
32 | 100 | H344011/32x100 |
40 | 80 | H344011/40x80 |
40 | 100 | H344011/40x100 |
40 | 140 | H344011/40x140 |
50 | 100 | H344011/50x100 |
Relaterede produkter


H34401/d1xl1
Varmkanal-Single dyse Techni Shot, torpedo spids CuCoBe
Alle produkter i kategorien - Dyser

H3307/...

H3308/...

H3309/...

H33201/...

H33201/...

H332011/...

H332012/...

H33205/...

H33205/...

H332051/...

H332052/...

H33206/...

H33401/...

H334011/...

H334012/...

H334013/...

H33405/...

H33405/...

H334051/...

H334052/...

H334053/...

H33406/...

H334061/...

H34201/...

H342011/...

H342012/...

H34205/...

H342051/...

H342052/...

H34401/...

H344011/...

H344012/...

H344013/...

H34405/...

H344051/...

H344052/...

H344053/...