K3620/b1xl1xs1Mat | Små værktøjsstørrelser | Formsystemer | K | Product catalogue | HASCO Portal
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
K3620/b1xl1xs1Mat

Formplade, fixed half

K3620/b1xl1xs1Mat

Log ind
Registrer

Udvalg af produktvarianter

t2 t1 a6 a5 a4 a3 a2 a1 d5 d4 d3 d1 b1 l1 s1 Mat Bestillingsbetegnelse CAD-data
4 11 15 35 122 122 72 122 M6 29 M10 20 156 156 36 1.2767 K3620/156x156x36/1.2767
4 21 15 35 122 122 72 122 M6 29 M10 20 156 156 46 1.2767 K3620/156x156x46/1.2767
4 31 15 35 122 122 72 122 M6 29 M10 20 156 156 56 1.2767 K3620/156x156x56/1.2767
4 11 15 35 148 148 150 202 M6 36 M10 26 190 246 36 1.2767 K3620/190x246x36/1.2767
4 21 15 35 148 148 150 202 M6 36 M10 26 190 246 46 1.2767 K3620/190x246x46/1.2767
4 31 15 35 148 148 150 202 M6 36 M10 26 190 246 56 1.2767 K3620/190x246x56/1.2767
5 21 15 35 200 200 186 244 M6 41 M12 30 246 296 46 1.2767 K3620/246x296x46/1.2767
5 31 15 35 200 200 186 244 M6 41 M12 30 246 296 56 1.2767 K3620/246x296x56/1.2767
5 41 15 35 200 200 186 244 M6 41 M12 30 246 296 66 1.2767
K3620/246x296x66/1.2767
5 21 15 35 248 248 284 340 M6 41 M12 30 296 396 46 1.2767 K3620/296x396x46/1.2767