K3660-3670/b1xl1/Mat | Små værktøjsstørrelser | Formsystemer | K | Product catalogue | HASCO Portal
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
K3660-3670/b1xl1/Mat

Ejector assembly

K3660-3670/b1xl1/Mat

Log ind
Registrer

Udvalg af produktvarianter

t2 t1 s2 s1 a3 a2 a1 b3 b2 d3 d2 d1 b1 l1 Mat Bestillingsbetegnelse CAD-data
11 10 17 9 100 136 68 40 90 10 17 M8 156 156 1.1730 K3660-3670/156x156/1.1730
11 10 17 9 100 136 68 40 90 10 17 M8 156 156 1.2312 K3660-3670/156x156/1.2312
11 10 17 12 182 216 90 40 112 10 17 M8 190 246 1.1730 K3660-3670/190x246/1.1730
11 10 17 12 182 216 90 40 112 10 17 M8 190 246 1.2312 K3660-3670/190x246/1.2312
11 10 17 12 230 264 130 40 158 10 17 M8 246 296 1.1730 K3660-3670/246x296/1.1730
11 10 17 12 230 264 130 40 158 10 17 M8 246 296 1.2312 K3660-3670/246x296/1.2312
11 10 22 17 330 364 176 40 200 10 17 M8 296 396 1.1730 K3660-3670/296x396/1.1730
11 10 22 17 330 364 176 40 200 10 17 M8 296 396 1.2312 K3660-3670/296x396/1.2312