K3670/b1xl1xs1/Mat | Små værktøjsstørrelser | Formsystemer | K | Product catalogue | HASCO Portal
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
K3670/b1xl1xs1/Mat

Udestøderbagplade

K3670/b1xl1xs1/Mat

Log ind
Registrer

Udvalg af produktvarianter

b1 l1 s1 Mat Bestillingsbetegnelse CAD-data
156 156 17 1.1730 K3670/156x156x17/1.1730
156 156 17 1.2312 K3670/156x156x17/1.2312
190 246 17 1.1730 K3670/190x246x17/1.1730
190 246 17 1.2312 K3670/190x246x17/1.2312
246 296 17 1.1730 K3670/246x296x17/1.1730
246 296 17 1.2312 K3670/246x296x17/1.2312
296 396 22 1.1730 K3670/296x396x22/1.1730
296 396 22 1.2312 K3670/296x396x22/1.2312