Z1557/d1xb1xd2xb2 | Tandhjul | Afskrunings elementer | Afformning | Z | Product catalogue | HASCO Portal
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
Z1557/d1xb1xd2xb2

Mellemaksel

Z1557/d1xb1xd2xb2

~ 1.7131

Log ind
Registrer

Udvalg af produktvarianter

t2 t1 b5 b4 a3 a2 a1 l5 l4 l3 l2 l1 d3 d1 b1 d2 b2 Bestillingsbetegnelse CAD-data
3,5 2,5 5 4 17 22 78 32 40 12 35 94 20 10 36 17 36 Z1557/10x36x17x36
3 3,5 5 5 13 22 69 22 40 12 26 85 25 17 36 20 27 Z1557/17x36x20x27
3 3,5 5 5 17 22 78 32 40 12 35 94 25 17 36 20 36 Z1557/17x36x20x36
3 3,5 5 5 17 27 89 32 50 12 35 105 25 17 46 20 36 Z1557/17x46x20x36
3,8 3 6 5 17 22 78 32 40 13 35 96 30 20 36 25 36 Z1557/20x36x25x36
3,8 3 6 5 17 27 89 32 50 13 35 107 30 20 46 25 36 Z1557/20x46x25x36
3,8 3 6 5 22 28 100 40 50 13 45 118 30 20 46 25 46 Z1557/20x46x25x46
2,8 3,8 6 6 22 28 100 40 50 14 45 119 35 25 46 28 46 Z1557/25x46x28x46