Z2701/d1 | Fittings | Hydraulik elementer | Afformning | Z | Product catalogue | HASCO Portal
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
Z2701/d1

Vinkelforskruning

Z2701/d1

Stål
DIN EN ISO 8434-1 (DIN2353)

Log ind
Registrer

Udvalg af produktvarianter

Typ d1 Bestillingsbetegnelse CAD-data
W06L M12x1,5 Z2701/12x1,5
W08L M14x1,5 Z2701/14x1,5
W10L M16x1,5 Z2701/16x1,5
W12L M18x1,5 Z2701/18x1,5
W15L M22x1,5 Z2701/22x1,5