Z1870/b1xl1xs1xd1
Holder, kantet
Z1870/b1xl1xs1xd1
1.2312
1080 N/mm²
Udvalg af produktvarianter
r1 |
t2 |
t1 |
a3 |
a2 |
a1 |
d4 |
d3 |
d2 |
b1 |
l1 |
s1 |
d1 |
Bestillingsbetegnelse |
CAD-data |
5 |
5,7 |
3 |
6,5 |
12 |
19,5 |
10 |
M6 |
11 |
25 |
25 |
17 |
8 |
Z1870/25x25x17x8
|
|
5 |
5,7 |
3 |
7 |
13 |
23 |
10 |
M6 |
13 |
27 |
30 |
22 |
10 |
Z1870/27x30x22x10
|
|
6 |
6,8 |
6 |
8 |
16,5 |
31 |
11 |
M8 |
17 |
32 |
40 |
36 |
12 |
Z1870/32x40x36x12
|
|
6 |
6,8 |
8 |
7 |
16,5 |
31 |
11 |
M8 |
19 |
32 |
40 |
36 |
14 |
Z1870/32x40x36x14
|
|
6 |
6,8 |
8 |
7,5 |
17 |
35 |
11 |
M8 |
21 |
32 |
45 |
46 |
16 |
Z1870/32x45x46x16
|
|
8 |
9 |
8 |
9,5 |
17 |
40,5 |
15 |
M10 |
23 |
36 |
52 |
46 |
18 |
Z1870/36x52x46x18
|
|
10 |
9 |
8 |
10 |
20 |
42 |
15 |
M10 |
25 |
40 |
55 |
46 |
20 |
Z1870/40x55x46x20
|
|
10 |
9 |
15 |
10,5 |
20 |
46 |
15 |
M10 |
27 |
40 |
60 |
56 |
22 |
Z1870/40x60x56x22
|
|
10 |
11 |
15 |
11 |
22 |
49,5 |
18 |
M12 |
29 |
45 |
65 |
56 |
24 |
Z1870/45x65x56x24
|
|
12 |
11 |
15 |
12 |
30 |
56 |
18 |
M12 |
37 |
52 |
75 |
66 |
30 |
Z1870/52x75x66x30
|
|
Alle produkter i kategorien - Holder for skråsøjle