Z180/h1xl1xb1/Mat | Kæbeenhed | Kæbesystem | Afformning | Z | Product catalogue | HASCO Portal
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
Z180/h1xl1xb1/Mat

Sidetræk

Udvalg af produktvarianter

r1 h4 h3 h2 b2 h1 l1 b1 Mat Bestillingsbetegnelse CAD-data
1,5 8 1,5 4 26 12 40 20 1.2343 Z180/12x40x20/1.2343
1,5 8 1,5 4 31 12 40 25 1.2343 Z180/12x40x25/1.2343
1,5 8 1,5 4 46 12 40 40 1.2343 Z180/12x40x40/1.2343
1,5 8 1,5 4 69 12 40 63 1.2343 Z180/12x40x63/1.2343
1,5 12 1,5 4 26 16 50 20 1.2343 Z180/16x50x20/1.2343
1,5 12 1,5 4 31 16 50 25 1.2343 Z180/16x50x25/1.2343
1,5 12 1,5 4 46 16 50 40 1.2343 Z180/16x50x40/1.2343
1,5 12 1,5 4 69 16 50 63 1.2343 Z180/16x50x63/1.2343
2 15 2 5 46 20 63 40 1.2343 Z180/20x63x40/1.2343
2 15 2 5 69 20 63 63 1.2343 Z180/20x63x63/1.2343