Z18140/Typ/b1xh1xl1/Mat
Sidetræk for kontur
Z18140/Typ/b1xh1xl1/Mat
52 HRC
Udvalg af produktvarianter
r1 |
h2 |
t1 |
b4 |
b2 |
l4 |
l3 |
Typ |
b1 |
h1 |
l1 |
Mat |
Bestillingsbetegnelse |
CAD-data |
1,5 |
5 |
10,75 |
10,2 |
14 |
22,45 |
25 |
1 |
10 |
16 |
63 |
1.2343 |
Z18140/1/10x16x63/1.2343
|
|
1,5 |
5,5 |
12,25 |
11,2 |
15 |
22,8 |
25 |
1 |
11 |
18 |
67 |
1.2343 |
Z18140/1/11x18x67/1.2343
|
|
1,5 |
7 |
15,75 |
13,2 |
16 |
30,21 |
34,5 |
1 |
12 |
23 |
90 |
1.2343 |
Z18140/1/12x23x90/1.2343
|
|
1,5 |
6 |
13,75 |
11,2 |
20 |
28,75 |
34 |
1 |
15 |
20 |
100 |
1.2343 |
Z18140/1/15x20x100/1.2343
|
|
1,5 |
7,5 |
17,25 |
14,2 |
24 |
34,16 |
40 |
1 |
18 |
25 |
112 |
1.2343 |
Z18140/1/18x25x112/1.2343
|
|
2,5 |
9 |
20,75 |
16,7 |
30 |
40,88 |
50 |
1 |
22 |
30 |
140 |
1.2343 |
Z18140/1/22x30x140/1.2343
|
|
2,5 |
12 |
27,75 |
22,2 |
42 |
53,01 |
58 |
1 |
31 |
40 |
160 |
1.2343 |
Z18140/1/31x40x160/1.2343
|
|
1,5 |
5 |
10,75 |
10,2 |
14 |
22,45 |
25 |
2 |
10 |
16 |
63 |
1.2343 |
Z18140/2/10x16x63/1.2343
|
|
1,5 |
5,5 |
12,25 |
11,2 |
15 |
22,8 |
25 |
2 |
11 |
18 |
67 |
1.2343 |
Z18140/2/11x18x67/1.2343
|
|
1,5 |
7 |
15,75 |
13,2 |
16 |
30,21 |
34,5 |
2 |
12 |
23 |
90 |
1.2343 |
Z18140/2/12x23x90/1.2343
|
|
HASCO’s new range of variable slide units sets innovative standards in flexibility for demoulding undercuts or for recesses in components in injection moulds.
Alle produkter i kategorien - Kæbeenhed
Z1800/...
Sidetræk, Kan tilpasses på længde
Z1801/...
Sidetræk, Grundmodul til udskiftelig profil
Z1802/...
Profilsidetræk, Profil for Z1801
Z18130/...
Holdestykke, monuted on slide unit
Z18140/...
Sidetræk for kontur
Z18141/...
Sidetræk, for contur insert
Z18143/...
Sidetræk-Hus, square
Z18144/...
Sidetræk-Hus, round
Z18146/...
Trykklods, square
Z18147/...
Trykklods, rectangular
Z18148/...
Trykklods, round
Z18152/...
Afstandsskive, square
Z18153/...
Afstandsskive, rectangular
Z18154/...
Afstandsskive, round
Z18160/...
Front sidetræk, square
Z18161/...
Front sidetræk
Z18162/...
Front sidetræk
Z18163/...
Front sidetræk
Z18164/...
Front sidetræk
Z18165/...
Front sidetræk, round
Z18170/...
Sidetræk-modul, square
Z18171/...
Sidetræk-modul
Z18172/...
Sidetræk-modul
Z18173/...
Sidetræk-modul
Z18174/...
Sidetræk-modul
Z18175/...
Sidetræk-modul, round
Z18185/...
Sidetræk-modul, for core insert
Z18186/...
Kerneindsats, firkantet tværsnit
Z1880/...
Styreblok for sidetræk