Z18144/b1xh1xd1
Sidetræk-Hus, round
Udvalg af produktvarianter
n4 |
Pos4 |
n3 |
Pos3 |
n2 |
Pos2 |
h4 |
h2 |
a8 |
a5 |
a4 |
l7 |
l5 |
d3 |
d2 |
b1 |
h1 |
d1 |
Bestillingsbetegnelse |
CAD-data |
1 |
Z374/4x5 |
1 |
Z25/4x14 |
2 |
Z31/3x30 |
10 |
26 |
22 |
12 |
10 |
6 |
7,4 |
4 |
M3 |
10 |
16 |
32 |
Z18144/10x16x32
|
|
1 |
Z374/4x5 |
1 |
Z25/4x14 |
2 |
Z31/3x30 |
10 |
28 |
24 |
12 |
12 |
6 |
5,4 |
4 |
M3 |
11 |
18 |
34 |
Z18144/11x18x34
|
|
1 |
Z374/5x6 |
1 |
Z25/4x14 |
2 |
Z31/6x35 |
11 |
34 |
28 |
16 |
14 |
6 |
7,4 |
4 |
M6 |
12 |
23 |
46 |
Z18144/12x23x46
|
|
1 |
Z374/6x7 |
1 |
Z25/5x18 |
2 |
Z31/6x35 |
12 |
32 |
32 |
18 |
16 |
7,6 |
9,4 |
5 |
M6 |
15 |
20 |
52 |
Z18144/15x20x52
|
|
1 |
Z374/6x7 |
1 |
Z25/5x18 |
2 |
Z31/6x40 |
11 |
36 |
36 |
20 |
18 |
7,6 |
10,4 |
5 |
M6 |
18 |
25 |
56 |
Z18144/18x25x56
|
|
1 |
Z374/8x9 |
1 |
Z25/6x24 |
2 |
Z31/8x45 |
14 |
44 |
44 |
26 |
20 |
11,4 |
9,6 |
6 |
M8 |
22 |
30 |
68 |
Z18144/22x30x68
|
|
1 |
Z374/8x9 |
1 |
Z25/6x24 |
2 |
Z31/8x55 |
14 |
54 |
56 |
32 |
26 |
11,4 |
9,6 |
6 |
M8 |
31 |
40 |
76 |
Z18144/31x40x76
|
|
HASCO’s new range of variable slide units sets innovative standards in flexibility for demoulding undercuts or for recesses in components in injection moulds.
Alle produkter i kategorien - Kæbeenhed
Z1800/...
Sidetræk, Kan tilpasses på længde
Z1801/...
Sidetræk, Grundmodul til udskiftelig profil
Z1802/...
Profilsidetræk, Profil for Z1801
Z18130/...
Holdestykke, monuted on slide unit
Z18140/...
Sidetræk for kontur
Z18141/...
Sidetræk, for contur insert
Z18143/...
Sidetræk-Hus, square
Z18144/...
Sidetræk-Hus, round
Z18146/...
Trykklods, square
Z18147/...
Trykklods, rectangular
Z18148/...
Trykklods, round
Z18152/...
Afstandsskive, square
Z18153/...
Afstandsskive, rectangular
Z18154/...
Afstandsskive, round
Z18160/...
Front sidetræk, square
Z18161/...
Front sidetræk
Z18162/...
Front sidetræk
Z18163/...
Front sidetræk
Z18164/...
Front sidetræk
Z18165/...
Front sidetræk, round
Z18170/...
Sidetræk-modul, square
Z18171/...
Sidetræk-modul
Z18172/...
Sidetræk-modul
Z18173/...
Sidetræk-modul
Z18174/...
Sidetræk-modul
Z18175/...
Sidetræk-modul, round
Z18185/...
Sidetræk-modul, for core insert
Z18186/...
Kerneindsats, firkantet tværsnit
Z1880/...
Styreblok for sidetræk