Z18162/Typ/b1xh1xl1/Mat
Front sidetræk
Udvalg af produktvarianter
H |
r1 |
h4 |
h3 |
h2 |
a8 |
a4 |
a2 |
a1 |
b2 |
l8 |
l6 |
l5 |
l4 |
l2 |
d3 |
d2 |
d1 |
3,2 |
4 |
6 |
8 |
22 |
22 |
8 |
22 |
22 |
32 |
6,9 |
7,4 |
6,4 |
36 |
32 |
4 |
M3 |
32 |
3,2 |
4 |
6 |
8 |
22 |
22 |
8 |
22 |
22 |
32 |
6,9 |
7,4 |
6,4 |
36 |
32 |
4 |
M3 |
32 |
3,9 |
5 |
6 |
10 |
24 |
24 |
8 |
24 |
24 |
34 |
8,9 |
9,4 |
4,4 |
39 |
34 |
4 |
M3 |
34 |
3,9 |
5 |
6 |
10 |
24 |
24 |
8 |
24 |
24 |
34 |
8,9 |
9,4 |
4,4 |
39 |
34 |
4 |
M3 |
34 |
5,5 |
8 |
7 |
12 |
30 |
28 |
12 |
30 |
30 |
46 |
8,9 |
12,4 |
6,4 |
53 |
46 |
4 |
M6 |
46 |
5,5 |
8 |
7 |
12 |
30 |
28 |
12 |
30 |
30 |
46 |
8,9 |
12,4 |
6,4 |
53 |
46 |
4 |
M6 |
46 |
4,6 |
9 |
8 |
12 |
28 |
32 |
14 |
36 |
36 |
52 |
11,1 |
12,4 |
8,4 |
60 |
52 |
5 |
M6 |
52 |
4,6 |
9 |
8 |
12 |
28 |
32 |
14 |
36 |
36 |
52 |
11,1 |
12,4 |
8,4 |
60 |
52 |
5 |
M6 |
52 |
6,2 |
10 |
9 |
16 |
34 |
36 |
16 |
38 |
38 |
56 |
11,1 |
12,4 |
7,4 |
67 |
56 |
5 |
M6 |
56 |
6,2 |
10 |
9 |
16 |
34 |
36 |
16 |
38 |
38 |
56 |
11,1 |
12,4 |
7,4 |
67 |
56 |
5 |
M6 |
56 |
Typ |
b1 |
h1 |
l1 |
Mat |
Bestillingsbetegnelse |
CAD-data |
1 |
10 |
16 |
63 |
1.2343 |
Z18162/1/10x16x63/1.2343
|
|
1 |
10 |
16 |
63 |
1.2767 |
Z18162/1/10x16x63/1.2767
|
|
1 |
11 |
18 |
67 |
1.2343 |
Z18162/1/11x18x67/1.2343
|
|
1 |
11 |
18 |
67 |
1.2767 |
Z18162/1/11x18x67/1.2767
|
|
1 |
12 |
23 |
90 |
1.2343 |
Z18162/1/12x23x90/1.2343
|
|
1 |
12 |
23 |
90 |
1.2767 |
Z18162/1/12x23x90/1.2767
|
|
1 |
15 |
20 |
100 |
1.2343 |
Z18162/1/15x20x100/1.2343
|
|
1 |
15 |
20 |
100 |
1.2767 |
Z18162/1/15x20x100/1.2767
|
|
1 |
18 |
25 |
112 |
1.2343 |
Z18162/1/18x25x112/1.2343
|
|
1 |
18 |
25 |
112 |
1.2767 |
Z18162/1/18x25x112/1.2767
|
|
HASCO’s new range of variable slide units sets innovative standards in flexibility for demoulding undercuts or for recesses in components in injection moulds.
Alle produkter i kategorien - Kæbeenhed
Z1800/...
Sidetræk, Kan tilpasses på længde
Z1801/...
Sidetræk, Grundmodul til udskiftelig profil
Z1802/...
Profilsidetræk, Profil for Z1801
Z18130/...
Holdestykke, monuted on slide unit
Z18140/...
Sidetræk for kontur
Z18141/...
Sidetræk, for contur insert
Z18143/...
Sidetræk-Hus, square
Z18144/...
Sidetræk-Hus, round
Z18146/...
Trykklods, square
Z18147/...
Trykklods, rectangular
Z18148/...
Trykklods, round
Z18152/...
Afstandsskive, square
Z18153/...
Afstandsskive, rectangular
Z18154/...
Afstandsskive, round
Z18160/...
Front sidetræk, square
Z18161/...
Front sidetræk
Z18162/...
Front sidetræk
Z18163/...
Front sidetræk
Z18164/...
Front sidetræk
Z18165/...
Front sidetræk, round
Z18170/...
Sidetræk-modul, square
Z18171/...
Sidetræk-modul
Z18172/...
Sidetræk-modul
Z18173/...
Sidetræk-modul
Z18174/...
Sidetræk-modul
Z18175/...
Sidetræk-modul, round
Z18185/...
Sidetræk-modul, for core insert
Z18186/...
Kerneindsats, firkantet tværsnit
Z1880/...
Styreblok for sidetræk