Z18186/b1xh1xl1/Mat | Kæbeenhed | Kæbesystem | Afformning | Z | Product catalogue | HASCO Portal
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
Z18186/b1xh1xl1/Mat

Kerneindsats, firkantet tværsnit

Udvalg af produktvarianter

n2 Pos2 h2 b2 b1 h1 l1 Mat Bestillingsbetegnelse CAD-data
1 Z31/3x12 6,99 4,99 12 10 60 1.2360 Z18186/12x10x60/1.2360
1 Z31/3x12 6,99 4,99 12 10 60 1.2343 Z18186/12x10x60/1.2343
1 Z31/4x22 11,99 9,99 20 20 80 1.2360 Z18186/20x20x80/1.2360
1 Z31/4x22 11,99 9,99 20 20 80 1.2343 Z18186/20x20x80/1.2343
1 Z31/5x30 17,99 15,99 32 29 100 1.2360 Z18186/32x29x100/1.2360
1 Z31/5x30 17,99 15,99 32 29 100 1.2343 Z18186/32x29x100/1.2343