Z1893/d1xh1 | Kæbesikring | Kæbesystem | Afformning | Z | Product catalogue | HASCO Portal
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
Z1893/d1xh1

Holder, for slide retainer catch

Z1893/d1xh1

max. 218 °C

Log ind
Registrer

Udvalg af produktvarianter

a1 d2 d1 h1 Bestillingsbetegnelse CAD-data
4,85 M3 16 6,35 Z1893/16x6,35
6,35 M3 19 6,35 Z1893/19x6,35
7,6 M3 22 6,35 Z1893/22x6,35
10,5 M3 28 6,35
Z1893/28x6,35