Z010/d1xl1 | Skråsøjle | Kæbesystem | Afformning | Z | Product catalogue | HASCO Portal
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
Z010/d1xl1

Skråsøjle, med gevind

Z010/d1xl1

720 HV30
~ 1.0401
~ DIN ISO 8404-B

Log ind
Registrer

Udvalg af produktvarianter

sw1 t4 t3 t1 l3 l2 d2 d1 l1 Bestillingsbetegnelse CAD-data
4 13 7,5 8 4 2,3 M5 8 60 Z010/8x60
4 13 7,5 8 4 2,3 M5 8 80 Z010/8x80
4 13 7,5 8 4 2,3 M5 8 100 Z010/8x100