Z1821/h1xs1xb1 | Trykplade | Kæbesystem | Afformning | Z | Product catalogue | HASCO Portal
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
Z1821/h1xs1xb1

Trykplade

Z1821/h1xs1xb1

53 HRC
1.2842

Log ind
Registrer

Udvalg af produktvarianter

Typ r1 h2 a2 a1 d2 d1 h1 s1 b1 Bestillingsbetegnelse CAD-data
1 1,5 11 - 4,5 8,3 4,3 12 4 18 Z1821/12x4x18
1 1,5 11 - 4,5 8,3 4,3 12 4 22 Z1821/12x4x22
2 1,5 11 16 4,5 8,3 4,3 12 4 30 Z1821/12x4x30
2 1,5 11 36 4,5 8,3 4,3 12 4 50 Z1821/12x4x50
1 1,5 15 - 7 8,3 4,3 16 4 18 Z1821/16x4x18
1 1,5 15 - 7 8,3 4,3 16 4 22 Z1821/16x4x22
2 1,5 15 16 7 8,3 4,3 16 4 30 Z1821/16x4x30
2 1,5 15 36 7 8,3 4,3 16 4 50 Z1821/16x4x50
2 1,5 19 16 10 8,3 4,3 20 4 30 Z1821/20x4x30
2 1,5 19 24 10 8,3 4,3 20 4 38 Z1821/20x4x38