Z1832/h1xs1xl1 | Trykplade | Kæbesystem | Afformning | Z | Product catalogue | HASCO Portal
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
Z1832/h1xs1xl1

Trykplade

Z1832/h1xs1xl1

53 HRC
1.2842

Log ind
Registrer

Udvalg af produktvarianter

Typ r1 a2 a1 d1 h1 s1 l1 Bestillingsbetegnelse CAD-data
1 1,5 3,5 - M4 8 4 22 Z1832/8x4x22
2 1,5 3,5 18 M4 8 4 30 Z1832/8x4x30
2 1,5 3,5 30 M4 8 4 50 Z1832/8x4x50
2 1,5 5,5 18 M5 12 5 30 Z1832/12x5x30
2 1,5 5,5 24 M5 12 5 38 Z1832/12x5x38
2 1,5 5,5 35 M5 12 5 53 Z1832/12x5x53
2 2 7 24 M6 15 6 38 Z1832/15x6x38
2 2 7 34 M6 15 6 50 Z1832/15x6x50
3 2 7 50 M6 15 6 71 Z1832/15x6x71
2 2 8 34 M6 17 6 50 Z1832/17x6x50