Z1732/d1 | Klinketræk | Afformning | Z | Product catalogue | HASCO Portal
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
Z1732/d1

Gevindbøsing

Z1732/d1

1.2343
sort-oxideret
1000 N/mm²

Log ind
Registrer

Udvalg af produktvarianter

t1 l1 d3 d2 d1 Bestillingsbetegnelse CAD-data
14 20 M24x1 19 14 Z1732/14
16 22 M30x1,5 24 18 Z1732/18